Vesivaaka on ontto runko, joka sisältää nestettä ja kaasukuplan ja jota käytetään tietyn esineen vaakasuoran asennon tarkistamiseen. Nesteessä olevan kaasukuplan sijainti ilmoittaa mitattavan esineen kallistumiskulman ja -suunnan vaakatasoon verrattuna.


Vesivaakatyypit

Vesivaakoja on saatavissa pyöreitä, vaakasuuntaisia tai ristinmuotoisia.

Pyöreän vesivaa’an kupla ilmoittaa samanaikaisesti kallistumissuunnan ja -kulman vaakatasossa.

Vaakatasoiset vesivaa’atilmoittavat vain kallistuskulman vesivaa’an akseliin nähden, mutta eivät ilmoita kokonaiskallistumaa tai sen suuntaa vaakasuoraan tasoon nähden.

Ristinmuotoisissa vesivaaoissa on kaksi vaakasuuntaista vesivaakaa, jotka on asetettu 90º kulmaan toisiinsa nähden. Tämän johdosta ne ilmoittavat samanaikaisesti kallistumissuunnan ja -kulman erikseen X- ja Y-komponenteille.


Toiminta

Nestettä ja kaasukuplan sisältävällä ontolla rungolla on määritetty säde sen yläpinnalla, minkä johdosta kaasukupla kelluu kelluvuusominaisuuksiensa ansiosta aina sen korkeimpaan kohtaan.

Läpinäkyvässä yläosiossa on tavallisesti merkinnät tai ympyrä, joka on keskitetty sen keskiasentoon. Jos kaasukupla keskittyy tarkalleen merkinnän sisäpuolelle ja jos ilman taso on asianmukaisesti säädetty, mitattava esine on vaakasuorassa asennossa.


Herkkyys

Vesivaakojen herkkyys ilmoitetaan kallistuskulmana, esim. 30 kulmaminuuttia tai 0,5 astetta. Tämän on kallistuskulma, johon vesivaaka tulee kallistaa, jotta kupla liikkuu 2 mm. Näin ollen vesivaaka, jonka herkkyys on 6 kulmaminuuttia, on herkempi kuin vesivaaka, jonka herkkyys on 30 kulmaminuuttia.


Kallistuskulma ja korkeusero

Herkkyys ilmoitetaan joskus myös millimetreissä metriä kohden, toisin sanoen korkeusero pituusyksikköä kohden.

Katso myös viitetaulukko vastapäätä.

Korkeusero Kulman leveys Kulman leveys millimetreissä metriä kohden kulmaminuuteissa Aste, desimaali 0,3 1 0,0167 0,9 3 0,0500 1,7 6 0,1000 2,9 10 0,1667 5,8 20 0,3333 8,7 30 0,5000 11,6 40 0,6667 14,5 50 0,8333 17,5 60 1,0000