GN 870 Keskitysholkit Teräs, lukitsimille / lisävaruste

Keskitysholkit GN 870: Teräs, lukitsimille / lisävaruste

Tuotteen kuvaus

Keskitysholkit GN 870 varmistavat kiinnitysleukojen ja staattisten pidikkeiden sekä lukitsimien tarkan sijainnin.

Samanaikaisesti ne absorboivat sivusuuntainta työntöä ja poistavat liiallisen kuormituksen asennusruuveilta.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 870 keskitysholkit lukitsimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h6d2Pituus I
75,14
96,14
118,14
1310,14

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,01
plus ALV 0,76 €
brutto 4,77 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
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
GN 870-7GN 870-9GN 870-11GN 870-13