GN 873 Kiinnityskaulukset lukitsimille GN 864 / GN 865 / GN 866, alumiini

Kiinnityskaulukset GN 873: lukitsimille GN 864 / GN 865 / GN 866, alumiini

Tuotteen kuvaus

Kiinnityskaulukset GN 873 lisäävät suuresti asennusmahdollisuuksia ja sen myötä lukitsimien käyttömahdollisuudet ovat huomattavasti laajemmat.

Tukiolaketta voi käyttää lukitsimien tarkkaan kohdentamiseen ja näin ollen niitä voidaan myös vaihtaa ongelmitta.

Kahden keskitysholkin käyttö takaa tarkan ja vakaan kiinnityskauluksen ja myös lukitsimen asentamisen.

Muut kiinnityskaulukset kokoluokissa d1 = 40 (männän Ø 32) ja d1 = 50 (männän Ø 40) löytyvät putkiliitinten tuotesarjasta.

Keskitysholkit sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    musta anodisoitu

  • Keskitysholkit
    Teräs, mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 873 Kiinnityskaulukset lukitsimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Lukitsimille
Koko
d1d2d3d4 H8 / h6l1l2l3l4l5l6l7m1m2
2028M 86,51151,353839363516162625,85
3240M 108,51361,354854513921213829,35
4050M 1210,51672,355864614726264533,85

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
79,26
plus ALV 15,06 €
brutto 94,32 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
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
GN 873-28GN 873-40GN 873-50