GN 618 Indeksitapit hitsattavat

Indeksitapit GN 618: hitsattavat
Tyyppi: A - nupilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 618 -indeksitapit ilman kierrettä on tarkoitettu käyttötarkoituksiin, joissa suositaan hitsausta, hartsiliitosta (Loctite) tai puristamista.

Tyyppi G on suunniteltu käyttötarkoituksiin, joissa indeksitappia ei käytetä standardinupilla.

Indeksitapit on suunniteltu niin, että ääriasentoon asetettu tappi (jousi on “lukittu”) voi myös absorboida aksiaalisia voimia. Käyttötarkoituksista, joissa nämä voimat ovat huomattavasti suurempia kuin käyttäjän kohdistama vetovoima (tyyppi G), on saatavissa lisätietoja pyynnöstä.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • hitsauslaatu
    • mustattu
    • Jousitappi karkaistu

  • Nuppi muovia
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • musta, matta
    • ei irrotettava

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 618 Indeksitapit, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Anupilla
Gkierretangolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä G7
d2 h9d3d4l1l2l3l4l5Jousikuorma
N ≈
alussa


lopussa
51221M 54552264,5717
61425M 654,5626108924
81831M 86983412101130

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,32
plus ALV 1,20 €
brutto 7,52 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 618-5-AGN 618-5-GGN 618-6-AGN 618-6-GGN 618-8-AGN 618-8-G