GN 618 Pernos de retención sin rosca, sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 618: sin rosca, sin bloqueo de posición
Tipo: A - con pomo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 618 sin rosca se utilizan en aplicaciones en las que es preferible el montaje mediante soldadura, adhesivo (Loctite) o sujeción mecánica.

El tipo G se ha diseñado para aplicaciones en las que el perno no se acciona mediante el pomo estándar.

Los pernos de retención están diseñados de manera que cuando se encuentran en la posición final (el muelle está "formando un bloque") también pueden absorber fuerzas axiales. En el caso de aplicaciones en las que dichas fuerzas sean sustancialmente superiores a la fuerza de tracción aplicada por el operario (tipo G), se puede proporcionar información adicional previa solicitud.

Especificación

  • Acero
    • calidad de la soldadura
    • pavonado
    • Pasador de retención templado

  • Pomo de plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • negro, mate
    • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 618 Pernos de retención sin rosca, acero / pomo de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon pomo
Gcon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio G7
d2 h9d3d4l1l2l3l4l5Carga de muelle
en N≈
inicial


final
51221M 54552264,5717
61425M 654,5626108924
81831M 86983412101130

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo


Diámetro del perno d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,32
más IVA 1,20 €
bruto 7,52 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 618-5-AGN 618-5-GGN 618-6-AGN 618-6-GGN 618-8-AGN 618-8-G