GN 450.1 Välikappale pallonmuotoisille ovilukoille GN 450

ELESA original design
code: BPS.-SP

Tuotteen kuvaus

GN 450.1 -välikappaleita yhdistelemällä voidaan toteuttaa myös etäisyydet h = 20, 25 ja 30 mm.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 450.1 Välikappale pallonmuotoisille ovilukoille, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
h
5
10
15

Koonti ja hinta

h
h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,64
plus ALV 0,12 €
brutto 0,76 €
Varastossa
ELESA Code: 6253
Kuvaus: BPS.30-SP5
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097