GN 450.1 Abstandshalter für Kugelschnäpper GN 450

Abstandshalter GN 450.1: für Kugelschnäpper GN 450
ELESA original design
code: BPS.-SP

Produktbeschreibung

Durch die Kombination der Abstandshalter GN 450.1 können auch Abstände h = 20, 25 und 30 mm realisiert werden.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 450.1 Abstandshalter für Kugelschnäpper, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h
5
10
15

Artikelauswahl und -konfiguration

h
h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,76 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 6253
Beschreibung: BPS.30-SP5
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097