GN 450.1 Separador para cierres a presión con bola GN 450

Separador GN 450.1: para cierres a presión con bola GN 450
ELESA original design
code: BPS.-SP

Descripción del producto

Combinando los separadores GN 450.1, también se pueden obtener las distancias h = 20, 25 y 30 mm.

Especificación

Plástico (poliamida PA)
negro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 450.1 Separador para cierres a presión con bola, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
h
5
10
15

Estructura y precio

Länge h
Länge h

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,64
más IVA 0,12 €
bruto 0,76 €
En stock
ELESA Code: 6253
Descripción: BPS.30-SP5
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097