GN 450.1 Entretoise pour loquets à compression en forme de bille GN 450

Entretoise GN 450.1: pour loquets à compression en forme de bille GN 450
ELESA original design
code: BPS.-SP

Description du produit

En combinant les entretoises GN 450.1, on peut également réaliser les distances h = 20, 25 et 30 mm.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Masquer schéma technique
GN 450.1 Entretoise pour loquets à compression en forme de bille, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
h
5
10
15

Configuration et prix

h
h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,64
plus TVA 0,12 €
brute 0,76 €
En stock
ELESA Code: 6253
Description: BPS.30-SP5
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097