GN 233.4 Saranat Muovi, lukituksella

Saranat GN 233.4: Muovi, lukituksella
ELESA original design
code: CFVT.

Tuotteen kuvaus

Lukitustoiminnolla varustetut GN 233.4 -saranat pitävät ovet ja kannet ennalta määrätyssä indeksointiasennossa ilman muita mekanismeja.

Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun koneita ja järjestelmiä joudutaan avaamaan ja sulkemaan usein lataamista ja purkamista varten, ja se on hyödyllinen myös huolto- ja korjaustöissä. Näin ehkäistään automaattinen epätoivottu sulkeutuminen tai avautuminen.

Lisäksi saranoiden –7º -asennolla varmistetaan, että ovi tai kansi painautuu suljettaessa kevyesti kotelon kehystä vasten.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW

UV-kestävä


Puristusjousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 233.4 Saranat, muovi, lukituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIndeksointiasennot –70º, –7º ja 80º
BIndeksointiasennot –70º, –7º ja 115º
CIndeksointiasennot –70º, –7º ja 150º

Tunnistenro.

1Alhainen pitomomentti
2Keskitason pitomomentti
3Suuri pitomomentti
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2Maks. pitomomentti MH ±20% Nm
Tunnistenro. 1


Tunnistenro. 2


Tunnistenro. 3
52535,2920,5910,5350,534340.71.21.7

Koonti ja hinta

l1
l2
Tyyppi



Tunnistenro.



Väri
SW
Eritelmät

l1
l2
Tyyppi



Tunnistenro.



Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,87
plus ALV 1,69 €
brutto 10,56 €
Varastossa
ELESA Code: 427704
Kuvaus: CFVT.53 CH-5-80-0.7
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000