GN 992 Kierrehylsyt Alumiini, pyöreille ja neliöputkille

Kierrehylsyt GN 992: Alumiini, pyöreille ja neliöputkille
Ulkopuoli-Ø: D - putkelle, pyöreä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Vie kierrehylsy GN 992 paikalleen pehmeäpäisellä lekalla. Niiden lamellit kattavat sisäläpimitan tai sisäneliön ±0.5 mm:n tuotantotoleranssin, jolloin ruuvit voidaan asentaa putkiin.

Mitat vastaavat GN 990 -rakenneputkien mittoja, mutta suosittelemme kuitenkin putken toleranssitilanteen tarkastamista.

Tekninen eritelmä

Alumiini
paljas


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 992 Kierrehylsyt, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ulkopuoli-Ø
putkelle, pyöreä
s
Ulkopuoli-Ø
putkelle,
neliö
d2l1l2l3 +0,5wputkelle
GN 990
D 20V 20M 8-29,52,5162D20 / V20
D 25V 25M 8M 1033,52,5162D25 / V25
D 30V 30M 8M 1033,52,5182D30 / V30
D 32-M 8M 1033,52,5182D32
D 35V 35M 10M 1237,52,5242D35 / V35
D 40V 40M 10M 1241,52,5243D40 / V40
D 42-M 10M 1241,52,5243D42
D 45V 45M 12M 1645,52,5303D45 / V45
D 48-M 12M 1645,52,5303D48
D 50V 50M 12M 1645,52,5303D50 / V50

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Ulkoneliö s
Kierre d2
Ulkoläpimitta d1
Ulkoneliö s
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,34
plus ALV 1,01 €
brutto 6,35 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990