Grilli curvi e diritti per un fissaggio sicuro del carico

Il grillo, detto anche gancio a grillo, è un componente standard solitamente utilizzato come imbracatura per trattenere funi, funi metalliche o catene. Il grillo, detto anche gancio a grillo, è un componente standard solitamente utilizzato come imbracatura per trattenere funi, funi metalliche o

catene. I grilli sono costituiti da una staffa a U che può essere chiusa con bulloni a vite (forma A) o con bulloni provvisti di dadi e coppiglie (forma B). I grilli sono costituiti da una staffa a U che può essere chiusa con bulloni a vite (forma A) o con bulloni provvisti di dadi e coppiglie (forma B).

I grilli e i ganci a grillo sono realizzati in acciaio per trattamenti termici fucinato a stampo. Vengono utilizzati principalmente come dispositivi di sollevamento nel settore dei trasporti, della movimentazione dei materiali e dell'ingegneria meccanica in generale.

Grilli Ganter

I grilli e i ganci a grillo Ganter delle forme A e B sono disponibili nelle versioni diritta e curva a S e in 9 misure diverse. Consentono di movimentare in sicurezza carichi da 500 kg a 8,5 tonnellate. I grilli arcuati hanno un gioco leggermente maggiore. Sono particolarmente adatti per funi spesse o per vari altri impieghi. Tutte le versioni sono zincate.