Alumiiniprofiilit

Alumiiniprofiilit ovat erittäin suosittu valinta silloin, kun rakennetaan vakaita ja monipuolisia koneita ja rakenne-elementtejä. Näillä ekstrudoidusta alumiinista valmistetuilla korkealaatuisilla profiileilla on lukuisia hyviä ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat välttämättömiä monissa käyttötarkoituksissa. Alumiiniprofiilit ovat sekä kevyitä että äärimmäisen vahvoja.

Alumiiniprofiilien käyttö

Huonekalujen rakentamisesta koneiden valmistukseen, kuljetuslogistiikasta myymälöiden tai messustandien varusteluun - alumiiniprofiilit ovat äärimmäisen monipuolisia ja mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta ne sopivat ihanteellisesti kevyiden, mutta kuitenkin vakaiden ja luotettavien rakenteiden rakentamiseen. Alumiiniprofiileja käytetään usein alueilla, joilla vaaditaan pitkää käyttöikää ja korroosionkestävyyttä. Alumiini on luonnostaan korroosionkestävä, minkä ansiosta se on loistava valinta ulkokäyttöön tai kosteisiin ympäristöihin. Alumiiniprofiilit ovat näin ollen erityisen sopivia ulkotiloihin tarkoitettuihin rakenteisiin, kuten kaiteet, katokset ja terassien katot.

i-modulaarinen ja b-modulaarinen järjestelmä

Verkkomyymälässämme on tarjolla kaksi alumiiniprofiilien perustyyppiä: tyyppi B (yhteensopiva Boschin kanssa) ja tyyppi I (yhteensopiva Itemin kanssa). Tämä tarkoittaa sitä, että hankinnan yhteydessä on oltava erityisen tarkkaavainen, kun sovitetaan yhteen liitososia tai muita lisävarusteita.

Liittimet ja lisävarusteet

Alumiiniprofiilit ovat jo sellaisenaan äärimmäisen monipuolisia ja hyödyllisiä, mutta liittimien laaja valikoima laajentaa niiden toiminnallisuutta ja mahdollisia käyttötarkoituksia entisestään. Lisävarusteiden ansiosta, kuten liittimet, kulmakiinnikkeet, T-mutterit ja suojakannet, alumiiniprofiilit voidaan sopeuttaa ja räätälöidä erilaisiin käyttötarkoituksiin lähes kaikilla teollisuudenaloilla.
Suodata tuotteet
Materiaali
Modulaarinen järjestelmä
Ristikon koko
Lisävaruste

GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi Profiilin koko: B-404010L<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10b

Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, raskas profiilityyppi Profiilin koko: B-454510S<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10b

Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, raskas profiilityyppi
GN 10i Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi Profiilin koko: I-40408L<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10i

Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta<br />Pinta: AB - Sileä pinta<br />Koko: 30x30/40x40/45x45

UUDET GN 30b

Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella Tyyppi: C - Kiinnityssarjalla ja suojakannella<br />Pinta (kulmakiinnike): AW - Maalattu, valkoinen alumiini<br />Koko: 30x30/40x40/45x45

UUDET GN 30b

Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella