GN 196 Kulmapuristusliittimet Alumiini

Kulmapuristusliittimet GN 196: Alumiini
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kulmapuristusliittimien GN 196 lukitusreiät on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


Vaarnaruuvit DIN 913
Ruostumaton teräs, AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 196 Kulmapuristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
d3d4l1l2mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 20B 2040M 8805260M8-25-
B 25B 2540M 8805260M8-2578
B 30B 3040M 8805260M8-2563 | 78
B 40B 4065M 10135,577,5103M10-50-
B 42B 4265M 10135,577,5103M10-50-
B 45B 4565M 10135,577,5103M10-5092
B 48B 4865M 10135,577,5103M10-5078 | 92
B 50B 5065M 10135,577,5103M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Reikä d1
Reikä d2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikä d1
Reikä d2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
37,58
plus ALV 7,14 €
brutto 44,72 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,66 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,345 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000