GN 196 Morsetti di collegamento ad angolo Alluminio

Morsetti di collegamento ad angolo GN 196: Alluminio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento ad angolo GN 196 sono progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


Viti di regolazione o bloccaggio DIN 914
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Nascondi disegno tecnico
GN 196 Morsetti di collegamento ad angolo, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
d3d4l1l2mz
Posizione
viti
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z
l3
B 20B 2040M 8805260M8-25-
B 25B 2540M 8805260M8-2578
B 30B 3040M 8805260M8-2563 | 78
B 40B 4065M 10135,577,5103M10-50-
B 42B 4265M 10135,577,5103M10-50-
B 45B 4565M 10135,577,5103M10-5092
B 48B 4865M 10135,577,5103M10-5078 | 92
B 50B 5065M 10135,577,5103M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
37,58
più IVA 7,14 €
lordo 44,72 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,66 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,345 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000