Putkiliittimet

Putkiliittimet on valmistettu alumiinista tai ruostumattomasta valuteräksestä. Yleensä putkiliittimet voidaan jakaa seuraaviin alaryhmiin: kaksisuuntaiset puristusliittimet, laipalliset puristusliittimet, pohjalevylliset puristusliittimet, kääntyvät puristusliittimet ja kääntyvien

puristusliitinten nivelet. Pyöreät ja neliöputket, sekä putkikokoonpanot, kuten kehykset, tukivarret, kotelot yms. voidaan kokoonpanna joustavasti, helposti ja nopeasti liittämällä ne yksinkertaisesti ruuveilla.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Tuoteperhe

GN 132.9 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, muovi Väri: V - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 132.9

Kaksisuuntaiset puristusliittimet, muovi
GN 134 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano d1/s1: B - Reikä<br />d2/s2: V - Neliöreikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 134

Kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano
GN 146.9 Laipalliset puristusliittimet, muovi Väri: VDB - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 146.9

Laipalliset puristusliittimet, muovi
GN 147 Laipalliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 147

Laipalliset puristusliittimet, alumiini
GN 147.3 Laipalliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 147.3

Laipalliset puristusliittimet, alumiini
GN 163.9 Pohjalevylliset puristusliittimet, muovi Väri: VDB - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 163.9

Pohjalevylliset puristusliittimet, muovi
GN 165 Pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 165

Pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini
GN 166 Keskittämättömät pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

UUDET GN 166

Keskittämättömät pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini
GN 167 Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

UUDET GN 167

Puristusliittimet leveällä pohjalevyllä, alumiini
GN 171 Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 171

Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla, alumiini
GN 191 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 191

T-puristusliittimet, alumiini
GN 192 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 192

T-puristusliittimet, alumiini
GN 192.9 T-puristusliittimet, muovi Väri: V - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 192.9

T-puristusliittimet, muovi
GN 193 T-puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 193

T-puristusliittimet, alumiini
GN 194 T-puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 194

T-puristusliittimet, alumiini
GN 195 T-puristusliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 195

T-puristusliittimet, alumiini
GN 231 Putkituet, alumiini d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 231

Putkituet, alumiini
GN 241 Putkiliittimet, alumiini d<sub>1</sub> / s: V - Neliöreikä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 241

Putkiliittimet, alumiini
GN 242 Putkiliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 242

Putkiliittimet, alumiini
GN 242.9 Putkiliittimet, muovia Väri: VDB - sininen, RAL 5005, matta viimeistely

GN 242.9

Putkiliittimet, muovia
GN 272 Kääntyvän puristusliittimen alustat, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 272

Kääntyvän puristusliittimen alustat, alumiini
GN 272.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />x<sub>1</sub>: 40

UUDET GN 272.9

Kääntyvät puristusliittimet, muovi
GN 274 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: AV - ulkohammastuksella<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 274

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini
GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 276

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini
GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

UUDET GN 276.9

Kääntyvät puristusliittimet, muovi
GN 278 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: MZ - keskitysaskelmalla<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 278

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini
GN 278.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

UUDET GN 278.9

Kääntyvät puristusliittimet, muovi
GN 279 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini, halkaistu kokoonpano d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 279

Kääntyvät puristusliittimet, alumiini, halkaistu kokoonpano
GN 282 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: S - portaaton säätö<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 282

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 282.9 Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />x<sub>1</sub>: 40

UUDET GN 282.9

Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi
GN 282.10 Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />x<sub>1</sub>: 40

UUDET GN 282.10

Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi
GN 284 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: T - säätö 15º jaolla (hammastus)<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 284

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 286 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: S - portaaton säätö<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 286

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 288 Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini Tyyppi: S - portaaton säätö<br />Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

GN 288

Kääntyvän puristusliittimen liitokset, alumiini
GN 490 Kierrettävät kaksoispuristusliittimet Tyyppi: B - säädettävällä lukitusvivulla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 490

Kierrettävät kaksoispuristusliittimet
GN 290 Sovitinholkit muovisille puristusliittimille Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Läpimitta

UUDET GN 290

Sovitinholkit muovisille puristusliittimille