GN 1432 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 2300 N

Teleskooppikiskot GN 1432: täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 2300 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot sisäänvetomekanismilla GN 1432 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö).

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Sisäänvetomekanismi
Ruostumaton teräs / Muovi


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
lukituslaitteella (etu)
muut pinnat
kannattimella

Piilota tekninen piirros
GN 1432 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 2300 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkumivasteella

Tunnistenro.

2Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +4 / -4
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
40040080017001030
45045090019001160
500500100021201250
550550110023001400
600600120023001450
700700140022801450
800800160021901550

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1432
Näytä / piilota sarakkeet
l1a3a4a5a6
400288320--
450288320--
500352384--
550352384--
600448480--
700448480--
800384416672704

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät sisäkiskolle GN 1432
Näytä / piilota sarakkeet
l1i2i3i4
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpireikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 4
Koko 4/4,5

Kumivaste

Piirustus: kumivaste GN 1432

Tyypin B kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta.
Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Sisäänvetomekanismi

Piirustus: sisäänvetomekanismi GN 1432

Teleskooppikiskoissa GN 1432 on integroitu sisäänvetomekanismi, joka parantaa merkittävästi helppokäyttöisyyttä ulostyöntöosia suljettaessa.

Kiskot vetäytyvät sisään ja pysyvät taka-asennossa automaattisesti sisäänvetomekanismilla iskun viimeisten 22 mm:n matkalla noin 30 newtonin pitovoimalla kutakin kiskoparia kohden. Tämä voima tulee vastaavasti ylittää ulostyöntöosia avattaessa.

Sisäänvetomekanismi on suunniteltu siten, että se irtautuu eikä vahingoitu ulostyöntöosia avattaessa tai suljettaessa äkillisin nykäyksin tai liian nopeasti. Seuraavalla iskulla sisäänvetomekanismi napsahtaa takaisin paikalleen automaattisesti, mikä varmistaa moitteettoman toiminnan.

Piirustus: sisäänvetomekanismi GN 1432

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
104,93
plus ALV 19,94 €
brutto 124,87 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 2,91 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 2,850 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200