GN 1432 Guías telescópicas con extensión total y mecanismo autorretráctil, capacidad de carga de hasta 2300 N

Guías telescópicas GN 1432: con extensión total y mecanismo autorretráctil, capacidad de carga de hasta 2300 N

Descripción del producto

Las guías telescópicas con mecanismo autorretráctil GN 1432 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total).

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Tope de caucho
Plástico / elastómero


Mecanismo autorretráctil
Acero inoxidable / plástico


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
con dispositivo de bloqueo (delante)
otras superficies
con escuadra de apoyo

Ocultar dibujo técnico
GN 1432 Guías telescópicas con extensión total y mecanismo autorretráctil, capacidad de carga de hasta 2300 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon tope de caucho

N.º de identificación

2Fijación mediante orificios avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +4 / -4
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
40040080017001030
45045090019001160
500500100021201250
550550110023001400
600600120023001450
700700140022801450
800800160021901550

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de montaje: guía exterior

Dibujo de orificios de montaje: guías exteriores GN 1432
Mostrar / ocultar columnas
l1a3a4a5a6
400288320--
450288320--
500352384--
550352384--
600448480--
700448480--
800384416672704

Orificios de montaje: guía interior

Dibujo de orificios de montaje: guías interiores GN 1432
Mostrar / ocultar columnas
l1i2i3i4
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de las guías exterior e interior. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura: estándar
Tornillo avellanado, phillips DIN 965
Tornillo avellanado, phillips DIN 7997

Guía exterior
M 5
Tamaño 5

Guía interior
M 4
Tamaño 4/4,5

Tope de caucho

Dibujo de tope de caucho GN 1432

Los topes de caucho del tipo B amortiguan el impacto de la guía en la respectiva posición final. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Colocados en las guías, de manera parcialmente oculta y parcialmente visible, los topes cumplen los diversos requisitos en cuanto a forma, material y dureza.
Si se produce un aumento de la carga estática o dinámica en la dirección de extensión, esta debería absorberse por medio de elementos de tope externos.

Mecanismo autorretráctil

Dibujo de mecanismo autorretráctil GN 1432

Las guías telescópicas GN 1432 tienen un mecanismo autorretráctil integrado que mejora considerablemente la facilidad de uso al cerrar las extensiones.

Las guías se retraen y se mantienen automáticamente en la posición final trasera por medio de un mecanismo de retracción en los últimos 22 mm de carrera con una fuerza de aproximadamente 30 newtons por cada par de guías. Por consiguiente, debe superarse esta fuerza al abrir la extensión.

El mecanismo autorretráctil también está diseñado de tal modo que se desacopla y no sufre daños al abrir o cerrar la extensión de manera brusca o demasiado rápidamente. En la siguiente carrera, el mecanismo autorretráctil vuelve a encajar automáticamente en su posición, garantizando así que la función permanezca intacta.

Dibujo de mecanismo autorretráctil GN 1432

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Dibujo capacidad de carga de guías telescópicas

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
104,93
más IVA 19,94 €
bruto 124,87 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 2,91 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 2,850 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200