GN 6472.2 Päätysuojukset kaksisivuisille sivuohjaimille GN 6472, muovi

Päätysuojukset GN 6472.2: kaksisivuisille sivuohjaimille GN 6472, muovi
Original design TGL
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Päätysuojukset GN 6472.2 pidentävät sivuohjaimia GN 6472. Niillä saadaan miellyttävä ulkonäkö ja ne suojaavat kuljetettavia tavaroita vaurioilta ja vahingoittumiselta. Ne asennetaan päätypintaan liu”uttamalla ne sivuohjaimen T-uraan toimitettua vaarnaruuvia käyttäen.

Tekninen eritelmä

Päätysuojus
MuoviPA

  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • HarmaaGRGR

Vaarnaruuvi/mutteri
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6472.2 Päätysuojukset, kaksisivuisille sivuohjaimille GN 6472, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Yksi rivi
2Kaksi riviä
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2h1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
l2l3l4l5l6m1m2m3t
262,5M 557,4102,713,5827313,553,745,74,73,5

Koonti ja hinta

Tunnistenro.


l1
Materiaali

Väri
GR
Tunnistenro.


l1
Materiaali

Väri
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,62
plus ALV 1,07 €
brutto 6,69 €
Varastossa
ELESA Code: 419142
Kuvaus: TGL-57-26
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6472.2-1-26-PA-GRGN 6472.2-2-26-PA-GR