GN 724.2 Jousisalvat Teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen

Tunnistenro.: 3 - Viiste, oikea
Tyyppi: A - Salvan varren asento kohtisuorassa laippaan
Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Jousisalvoissa GN 724.2 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun jousitappi liikkuu viistetyn tapin suuntaan, se kulkee urien ja reunojen yli viistetyn tapin liikuttaessa jousitappia ohjaimeen. Jousitappi salpautuu automaattisesti paikalleen, kun sitä liikutetaan kohti salpauspintaa. Salpaus vapautetaan salvan varresta vetämällä.

Kaaren yläosassa olevan uran ansiosta salpa pysyy paikallaan, jos jousitapin ulostyöntyminen tulee väliaikaisesti estää.

Tapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös summittaisesti mitoitetuissa sovelluksissa tai likaantumistapauksissa. Salpamekanismi on esivoideltu ja sen voi voidella uudelleen tarpeen vaatiessa.

Kiinnityksessä on useita eri vaihtoehtoja. Kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta voi käyttää kuusiokoloruuveja ISO 4762 ja kuusiokantaruuveja tai muttereita DIN 931 tai DIN 934 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Ohjain

  • Tarkkuusvalettu teräs
    • Sinkitty, sinipassivoituZBZB
    • Sinkitty ja jauhepinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • Tarkkuusvalettu ruostumaton teräsNI AISI CF-8

Jousitappi

  • Teräs, karkaistu
    Sinkitty, sinipassivoitu ZB / SW -versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu NI versiolle

Salvan varsi

  • Tarkkuusvalettu teräs
    Sinkitty, sinipassivoitu ZB / SW -versiolle
  • Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs AISI CF-8 NI versiolle

Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 724.2 Jousisalvat, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ASalvan varren asento kohtisuorassa laippaan
BSalvan varren asento samansuuntainen laipan kanssa

Tunnistenro.

1Viiste, yläpuoli
2Viiste, pohja
3Viiste, oikea
4Viiste, vasen
Näytä / piilota sarakkeet
bsa+0,2h1h2l1l2l3l4l5l6mavainväli A/FJousikuorma N ≈
Alussa

Lopussa
13206,56,17,51,55410351374834101435
20301010,11558415541,5558055172270

Koonti ja hinta

Leveys b
Neliö s
Tyyppi


Tunnistenro.




Materiaali / Pinta
SW
ZB
Leveys b
Neliö s
Tyyppi


Tunnistenro.




Materiaali / Pinta
SW
ZB

Käyttöesimerkit

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,19
plus ALV 2,89 €
brutto 18,08 €
Varastossa
Paino: 0,165 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 724.2-13-20-A1-ZBGN 724.2-13-20-A2-ZBGN 724.2-13-20-A3-ZBGN 724.2-13-20-A4-ZBGN 724.2-13-20-B1-ZBGN 724.2-13-20-B2-ZBGN 724.2-13-20-B3-ZBGN 724.2-13-20-B4-ZBGN 724.2-13-20-A1-SWGN 724.2-13-20-A2-SWGN 724.2-13-20-A3-SWGN 724.2-13-20-A4-SWGN 724.2-13-20-B1-SWGN 724.2-13-20-B2-SWGN 724.2-13-20-B3-SWGN 724.2-13-20-B4-SWGN 724.2-13-20-A1-NIGN 724.2-13-20-A2-NIGN 724.2-13-20-A3-NIGN 724.2-13-20-A4-NIGN 724.2-13-20-B1-NIGN 724.2-13-20-B2-NIGN 724.2-13-20-B3-NIGN 724.2-13-20-B4-NIGN 724.2-20-30-A1-ZBGN 724.2-20-30-A2-ZBGN 724.2-20-30-A3-ZBGN 724.2-20-30-A4-ZBGN 724.2-20-30-B1-ZBGN 724.2-20-30-B2-ZBGN 724.2-20-30-B3-ZBGN 724.2-20-30-B4-ZBGN 724.2-20-30-A1-SWGN 724.2-20-30-A2-SWGN 724.2-20-30-A3-SWGN 724.2-20-30-A4-SWGN 724.2-20-30-B1-SWGN 724.2-20-30-B2-SWGN 724.2-20-30-B3-SWGN 724.2-20-30-B4-SWGN 724.2-20-30-A1-NIGN 724.2-20-30-A2-NIGN 724.2-20-30-A3-NIGN 724.2-20-30-A4-NIGN 724.2-20-30-B1-NIGN 724.2-20-30-B2-NIGN 724.2-20-30-B3-NIGN 724.2-20-30-B4-NI