GN 724.2 Federriegel Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch

Kennziffer: 3 - Anlaufschräge, rechts
Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zum Flansch
Oberfläche / Werkstoff: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federriegel GN 724.2 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Durch Betätigung des Riegels kann die Rastung aufgehoben werden.

Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist. Die Rastmechanik ist im Lieferzustand geschmiert und kann bei Bedarf nachgeschmiert werden.

Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben ISO 4762 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.

Ausführung

Führung

  • Stahl-Feinguss
    • verzinkt, blau passiviertZBZB
    • verzinkt und kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • Edelstahl-FeingussNI 1.4308

Raststift

  • Stahl, gehärtet
    verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW
  • Edelstahl 1.4112, gehärtet bei NI

Riegel

  • Stahl-Feinguss
    verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW
  • Edelstahl-Feinguss 1.4308 bei NI

Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 724.2 Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARiegelstellung rechtwinklig zum Flansch
BRiegelstellung parallel zum Flansch

Kennziffer

1Anlaufschräge, oben
2Anlaufschräge, unten
3Anlaufschräge, rechts
4Anlaufschräge, links
Spalten ein-/ausblenden
bsa+0,2h1h2l1l2l3l4l5l6mswFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
13206,56,17,51,55410351374834101435
20301010,11558415541,5558055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Vierkant s
Form


Kennziffer




Oberfläche / Werkstoff
SW
ZB
Breite b
Vierkant s
Form


Kennziffer




Oberfläche / Werkstoff
SW
ZB

Anwendungsbeispiele

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,89 €
brutto 18,08 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,165 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 724.2-13-20-A1-ZBGN 724.2-13-20-A2-ZBGN 724.2-13-20-A3-ZBGN 724.2-13-20-A4-ZBGN 724.2-13-20-B1-ZBGN 724.2-13-20-B2-ZBGN 724.2-13-20-B3-ZBGN 724.2-13-20-B4-ZBGN 724.2-13-20-A1-SWGN 724.2-13-20-A2-SWGN 724.2-13-20-A3-SWGN 724.2-13-20-A4-SWGN 724.2-13-20-B1-SWGN 724.2-13-20-B2-SWGN 724.2-13-20-B3-SWGN 724.2-13-20-B4-SWGN 724.2-13-20-A1-NIGN 724.2-13-20-A2-NIGN 724.2-13-20-A3-NIGN 724.2-13-20-A4-NIGN 724.2-13-20-B1-NIGN 724.2-13-20-B2-NIGN 724.2-13-20-B3-NIGN 724.2-13-20-B4-NIGN 724.2-20-30-A1-ZBGN 724.2-20-30-A2-ZBGN 724.2-20-30-A3-ZBGN 724.2-20-30-A4-ZBGN 724.2-20-30-B1-ZBGN 724.2-20-30-B2-ZBGN 724.2-20-30-B3-ZBGN 724.2-20-30-B4-ZBGN 724.2-20-30-A1-SWGN 724.2-20-30-A2-SWGN 724.2-20-30-A3-SWGN 724.2-20-30-A4-SWGN 724.2-20-30-B1-SWGN 724.2-20-30-B2-SWGN 724.2-20-30-B3-SWGN 724.2-20-30-B4-SWGN 724.2-20-30-A1-NIGN 724.2-20-30-A2-NIGN 724.2-20-30-A3-NIGN 724.2-20-30-A4-NIGN 724.2-20-30-B1-NIGN 724.2-20-30-B2-NIGN 724.2-20-30-B3-NIGN 724.2-20-30-B4-NI

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Ï
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.