GN 7247.4LevytRuostumaton teräs, kierrereiät, saranoille (Alumiini)
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Levyt kierrerei’illä GN 7247.4 on suunniteltu mitoiltaan sopimaan käytettäväksi moninivelisten saranoiden GN 7241, GN 7243 ja GN 7247 kiinnityslaippojen lisävarusteina.
Levyt kiinnitetään ulkopuolelta läpirei’illä vastaavaan seinään tai vaihtoehtoisesti hitsaamalla seinän sisäpuolelle. Tuloksena on tehokas suoja ilkivaltaa vastaan ja kiinnityskohteessa ei näy muotoiluun sopimattomia kiinnityksiä tai kiinnityksiä, joita pitäisi välttää helppoa puhdistamista varten.
Niiden ansiosta asennuksessa ei tarvita kierrereikiä, muttereita ja aluslevyjä. Näin työtä vaativa esiasennus on tarpeeton, eikä niitä tarvitse pidellä paikoillaan kiristämisen tai löysäämisen aikana. Levyn paksuus vastaa kierteen d1 vähimmäisruuvaussyvyyttä, joka pitäisi täysin saavuttaa.
Reikiin d2 sopivat tarvittaessa kiristys- tai kohdistustapit, jotka helpottavat levyjen ja moninivelisten saranoiden asentamista.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.