GN 7247.6 Levyt Ruostumaton teräs, kierretapeilla, saranoille (Alumiini)

Levyt GN 7247.6: Ruostumaton teräs, kierretapeilla, saranoille (Alumiini)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Levyt GN 7247.6 on suunniteltu mitoiltaan sopimaan käytettäväksi saranoiden kiinnityslaippojen lisävarusteina GN 7241, GN 7243 ja GN 7247.

Levyt kiinnitetään ulkopuolelta läpirei’illä vastaavaan seinään tai vaihtoehtoisesti hitsaamalla seinän sisäpuolelle. Tuloksena on tehokas suoja ilkivaltaa vastaan ja kiinnityskohteessa ei näy muotoiluun sopimattomia kiinnityksiä tai kiinnityksiä, joita pitäisi välttää helppoa puhdistamista varten.

Niiden ansiosta asennuksessa ei tarvita kierrereikiä, pultteja ja aluslevyjä. Näin työtä vaativa esiasennus on tarpeeton, eikä niitä tarvitse pidellä paikoillaan kiristämisen tai löysäämisen aikana.

Reikiin d2 sopivat tarvittaessa kiristys- tai kohdistustapit, jotka helpottavat levyjen ja moninivelisten saranoiden asentamista.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304
matta, hiottuMT


Kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304
prässätty


RoHS

Tilauksesta

muiden kierretappien pituudet
muut levyjen koot
muut levyjen muodot

Piilota tekninen piirros
GN 7247.6 Levyt, ruostumaton teräs, kierretapeilla, saranoille (Alumiini) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2bd1d2m1m2s
6020253030M 6446284
7520253030M 6461404

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
l2
Pinta
Materiaali

l1
l2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,07
plus ALV 1,53 €
brutto 9,60 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098