GN 7247.4 Plaques Inox, avec trous taraudés, pour les charnières articulées (Aluminium)

GN 7247.4 Plaques, inox, avec trous taraudés pour les charnières articulées (Aluminium)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les plaques avec trous taraudés GN 7247.4 sont conçues avec les dimensions adéquates pour être utilisées comme accessoires pour les brides de fixation des charnières articulées GN 7241, GN 7243 et GN 7247.

Les plaques se fixent depuis l'extérieur via des trous traversants dans la paroi de l'élément de jonction ou par soudage sur l'intérieur de la paroi. Il en résulte une protection efficace contre le vandalisme, les parties extérieures du boîtier restant exemptes de fixations non adaptées au modèle ou devant être évitées afin de faciliter le nettoyage.

Elles suppriment la nécessité de filetages, écrous et rondelles pendant l'installation. Plus besoin de pré-montage fastidieux de ces composants ni de maintien pendant le serrage ou le desserrage. L'épaisseur de la plaque s correspond à la profondeur minimum de vissage du filetage d1 qui doit être complètement obtenue.

Les trous d2 servent à loger les goupilles de tensionnage ou de positionnement, facilitant le positionnement des plaques et des charnières articulées.

Spécifications

InoxNI AISI 304
mate, rectifiéeMT


RoHS

Sur demande

autres tailles de plaque
autres géométries de plaque

Masquer schéma technique
GN 7247.4 Plaques, inox, avec trous taraudés pour les charnières articulées (Aluminium) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur lbd1d2m1m2s
6030M 6446284
7530M 6461404

Configuration et prix

Werkstoff

Longueur l
Finition
Werkstoff

Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,53
plus TVA 1,24 €
brute 7,77 €
En stock
Poids: 0,052 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.