GN 7247.2VälilevytRuostumaton teräs, saranoille (Alumiini)
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Viisteiden toleranssit, peltien eri paksuudet tai tiivisteiden käyttö voivat aiheuttaa sen, että moninivelisten saranoiden ja kehyksen ja oven väliset kiinnityspinnat eivät ole halutulla etäisyydellä toisistaan.
GN 7247.2 on suunniteltu mitoiltaan sopimaan käytettäväksi moninivelisten saranoiden GN 7241, GN 7243 ja GN 7247 lisävarusteina. Ne mahdollistavat säätämisen kolmannella tasolla asentamisen aikana. Erikseen tai yhdessä välilevyillä säädettynä ne siirtävät kiinnityspintojen paikkaa tai korkeutta tarvittavalla tavalla.
Reikiin d2 sopivat tarvittaessa kiristys- tai kohdistustapit, jotka helpottavat välilevyjen ja moninivelisten saranoiden asentamista.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.