GN 835 Siipiruuvit Ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Piilota tekninen piirros
GN 835 Siipiruuvit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus ld3bh1h2
46M 616202513622,56
46M 816202513622,56
58M 820253016726,57
58M 1020253016726,57

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Pinta
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,19
plus ALV 1,75 €
brutto 10,94 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,25 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
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
GN 835-46-M6-16-MTGN 835-46-M6-20-MTGN 835-46-M6-25-MTGN 835-46-M8-16-MTGN 835-46-M8-20-MTGN 835-46-M8-25-MTGN 835-58-M8-20-MTGN 835-58-M8-25-MTGN 835-58-M8-30-MTGN 835-58-M10-20-MTGN 835-58-M10-25-MTGN 835-58-M10-30-MT