GN 835 Vis papillon Inox

GN 835 Vis papillon, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
GN 835 Vis papillon, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3bh1h2
46M 616202513622,56
46M 816202513622,56
58M 820253016726,57
58M 1020253016726,57

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Finition
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,19
plus TVA 1,75 €
brute 10,94 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,25 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 835-46-M6-16-MTGN 835-46-M6-20-MTGN 835-46-M6-25-MTGN 835-46-M8-16-MTGN 835-46-M8-20-MTGN 835-46-M8-25-MTGN 835-58-M8-20-MTGN 835-58-M8-25-MTGN 835-58-M8-30-MTGN 835-58-M10-20-MTGN 835-58-M10-25-MTGN 835-58-M10-30-MT