GN 835 Chiavette di serraggio Acciaio INOX

GN 835 Chiavette di serraggio, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 835 Chiavette di serraggio, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3bh1h2
46M 616202513622,56
46M 816202513622,56
58M 820253016726,57
58M 1020253016726,57

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l
Finitura
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,19
più IVA 1,75 €
lordo 10,94 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,25 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 835-46-M6-16-MTGN 835-46-M6-20-MTGN 835-46-M6-25-MTGN 835-46-M8-16-MTGN 835-46-M8-20-MTGN 835-46-M8-25-MTGN 835-58-M8-20-MTGN 835-58-M8-25-MTGN 835-58-M8-30-MTGN 835-58-M10-20-MTGN 835-58-M10-25-MTGN 835-58-M10-30-MT