GN 426 U-kahvat Alumiini, mikrobeja torjuvat

Materiaali: AL - Alumiini
Pinta: WSA - valkoinen, RAL 9016, mikrobeja torjuvat

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Sanline

Sanline-tuoteperhe

Bakteereja torjuvasta, synteettisistä materiaaleista valmistetut tai niillä pinnoitetut Sanline-standardiosat ehkäisevät mikrobien tai bakteerien asettumista käyttöelementteihin sekä niiden kasvamista. Hopeaioneihin perustuva teknologia on täysin harmiton käyttäjälle ja sen vaikuttavuus säilyy myös monien puhdistussyklien jälkeen.

  • bakteereja torjuva muovi/pinnoitus
  • pitkäaikaista tehoa, myös useiden puhdistuskertojen jälkeen
  • täysin harmiton käyttäjälle
Näytä kaikki Sanline-tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 426 -U-kahvat on tehty taivutetusta alumiiniprofiilista ja niiden muotoilu on erinomaisen vakaa ja ergonominen.

SMA / WSA-versioissa on hopeaionipohjainen jauhepinnoitus, jonka ansiosta ne ovat mikrobeja torjuvat. Niiden toimintaperiaatteen on osoitettu vähentävän kahvojen pintojen kontaminaatiota 24 tunnin kuluessa siten, että alle 1% bakteereista ja alle 5% viruksista jää eloon.

Mikrobeja torjuvalla muoviaineella pinnoitettuja standardiosia käytetään ensisijaisesti terveydenhuoltoalalla ja julkisissa rakennuksissa, kuten lentokentillä, rautatieasemilla, urheilukentillä jne.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL

  • muovipinnoitettu
    • valkoinen, RAL 9016, mikrobeja torjuvatWSAWSA
    • musta, RAL 9005, mikrobeja torjuvatSMASMA

RoHS

Lisävaruste

Kiinnityssarjat GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Piilota tekninen piirros
GN 426 U-kahvat, alumiini, mikrobeja torjuvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2hrt
min.
20200M 8682215
20250M 8682215
20300M 8682215
28250M 10783215
28300M 10783215
28400M 10783215

Koonti ja hinta

Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
SMA
WSA
Eritelmät

Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
SMA
WSA

Sanline - Yleisiä huomautuksia

Kahvat ja käyttöelementit voivat toimia monien patogeenien vektorina. Jokaisen käden kosketuksen myötä pintoihin tarttuu bakteereja ja taudinaiheuttajia, jotka voivat lisääntyä vapaasti ajan myötä, esim. kahden puhdistussyklin välisenä aikana. Jos yksi tai useampi henkilö koskettaa myöhemmin samaa osaa, patogeenien laajentunut kanta pääsee leviämään vielä pidemmälle.

Sanline-tuoteperheen mikrobeja torjuvat standardiosat ehkäisevät käyttöelementtien patogeenien leviämistä.Tämä vähentää aktiivisesti bakteerien, sienien ja virusten leviämistä.

Sanline-tuoteperheen standardiosien muoveissa tai jauhepinnoituksissa käytetään hopeaionipohjaisia lisäaineita, jotka tuhoavat mikro-organismien soluseinämät ja tuhoavat ne. Torjuvan vaikutuksen tehokkuus säilyy pitkään, jopa useiden puhdistussyklien jälkeen, ja se on täysin käyttäjäturvallinen.

Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset. Tällaisia ovat lääkärin vastaanottohuoneet, sairaalat, kuntoutus- ja hoitolaitokset sekä kahvilat, elintarvikkeiden prosessointilaitokset ja karjataloustoiminta. Sanline-tuotteet vähentävät myös infektioriskejä tiloissa, joissa suuret ihmisjoukot joutuvat kosketuksiin kahvojen ja käyttöelementtien kanssa, kuten stadionit ja konserttisalit, puistot ja hyvinvointivalmiudet sekä julkinen liikenne.

Toimintaperiaate

Hopeaioneita sisältävä muovit estävät bakteerien ja taudinaiheuttajien asettumisen ja lisääntymisen pinnoilla. Tämä ilmiö perustuu luonnolliseen periaatteeseen, ja se toimii vaikuttavasti pitkän ajan.
Hopeaionit (Ag⁺) diffundoituvat muovin pinnalta ja kiinnittyvät mikrobin soluseinämiin. Lyhyen ajan kuluttua hopeaionit tunkeutuvat mikrobin soluseinämän läpi ja tuhoavat solunsisäisen entsyymiaktiviteetin. Mikrobin geneettinen materiaali joutuu hyökkäyksen kohteeksi, mikä estää solun jakautumisen jatkumisen ja lopulta tuhoaa taudinaiheuttajan.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset.

Laboratoriotestit

Sanline-standardiosien muovi- tai jauhepinnoitteet on testattu akkreditoidussa laboratoriossa seuraavien mikro-organismien osalta:

Jauhepinnoitus

Bakteerit (ISO 22196:2011 mukaisesti):

  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™
  • Enterococcus hirae ATCC® 10541

Virukset (ISO 21702:2019 mukaisesti):

  • Influenssa A (H1N1)
  • Ihmisen koronavirus (OC43)
  • SARS-CoV-2

Niiden toimintaperiaatteen on osoitettu vähentävän bakteerien ja sienien kasvua 24 tunnin kuluessa siten, että pinnoissa ilmenee lopulta alle 1% alkuperäisestä mikrobikontaminaatiosta. Virusten tapauksessa kontaminaatio vähenee alle 5 prosenttiin.

Tyypillinen standardiosa
Mikro-organismit lisääntyvät 24 tunnin kuluessa

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Sanline-standardiosa
Mikro-organismit vähenevät 24 tunnin kuluessa

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,78
plus ALV 2,05 €
brutto 12,83 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,96 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,236 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 426-AL-20-200-WSAGN 426-AL-20-200-SMAGN 426-AL-20-250-WSAGN 426-AL-20-250-SMAGN 426-AL-20-300-WSAGN 426-AL-20-300-SMAGN 426-AL-28-250-WSAGN 426-AL-28-250-SMAGN 426-AL-28-300-WSAGN 426-AL-28-300-SMAGN 426-AL-28-400-WSAGN 426-AL-28-400-SMA