JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6321 Työkappaleiden kiinnityspultit / Kannalliset ohjaustapit

Valokuva

DIN 6321 Työkappaleiden kiinnityspultit / Kannalliset ohjaustapit Tyyppi: A - Kannallinen ohjaustappi, matala	Tyyppi

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Työkappaleiden kiinnityspultit DIN 6321 työnnetään reikiin kohdistamista varten, litteä muotoilu (muoto C) auttaa kompensoimaan toleranssit kahden reiän etäisyyden asettelussa. Toinen tämän mallin käyttötapa on kiinnittää osia, jotka tulee kohdistaa vain yhteen suuntaan.

Tyyppejä A ja B voidaan käyttää myös laakeripintoina, vasteina tai jalkana.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • karkaistu
    • mustattu

  • Tyyppi A:
    pohjassa keskusreikä

  • Tyyppi B / Tyyppi C:
    keskusreiällä molemmilla puolilla

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6321 Työkappaleiden kiinnityspultit / Kannalliset ohjaustapit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKannallinen ohjaustappi, matala Tyyppi
BTyökappaleiden kiinnityspultti, korkea, lieriömäinen
CTyökappaleiden kiinnityspultti, korkea, tasapäinen
Näytä / piilota sarakkeet
d1 g6
Tyyppi A

Tyyppi B / C
h1 h9
Tyyppi A
h1 ± 0,1
Tyyppi B / C
d2 n6h2
Tyyppi B / C
Pituus Is ≈
Tyyppi C
6657124461
-8-10166691,6
1010610186692,5
-12-10186692,5
16168132288123,5
-20-1525129185
2525101525129185

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Läpimitta
Korkeus h1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,76
plus ALV 0,90 €
brutto 5,66 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
DIN 6321-6-5-ADIN 6321-6-7-BDIN 6321-6-7-CDIN 6321-6-12-BDIN 6321-6-12-CDIN 6321-8-10-BDIN 6321-8-10-CDIN 6321-8-16-BDIN 6321-8-16-CDIN 6321-10-6-ADIN 6321-10-10-BDIN 6321-10-10-CDIN 6321-10-18-BDIN 6321-10-18-CDIN 6321-12-10-BDIN 6321-12-10-CDIN 6321-12-18-BDIN 6321-12-18-CDIN 6321-16-8-ADIN 6321-16-13-BDIN 6321-16-13-CDIN 6321-16-22-BDIN 6321-16-22-CDIN 6321-20-15-BDIN 6321-20-15-CDIN 6321-20-25-BDIN 6321-20-25-CDIN 6321-25-10-ADIN 6321-25-15-BDIN 6321-25-15-CDIN 6321-25-25-BDIN 6321-25-25-C