JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 321.6 Käsipyörät turvalukituksella Alumiini, neulalaakereilla

Valokuva

GN 321.6 Käsipyörät turvalukituksella, alumiini Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla
Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla
GN 321.6 Käsipyörät turvalukituksella, alumiini Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla GN 321.6 Käsipyörät turvalukituksella, alumiini Tyyppi: A - ilman kahvaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Suojakansi suojaa laakeria pölyltä ja lialta ja peittää kiinnityselementit, kuten upotuksella varustetut GN 184 -aluslevyt.

Suojakannen kiinnittämiseen käsipyörässä on ura, johon kannen elastiset segmentit kiinnitetään.

Suojakansi painetaan paikalleen käsin ja se voidaan irrottaa ruuvinvääntimellä sisennyksen kohdalta.

Neulalaakerit voidellaan kokoonpanon aikana, joten niissä on pysyvä, pitkäaikainen voitelu.

Tekninen eritelmä

Käsipyörän runko
Alumiini

  • Vanne sorvattu ja kiillotettu

  • pinta koneistamaton
    muovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistely


Kytkimen liittimet

  • Teräs, karkaistu
  • Liukupinnat hiottu

Suojakansi
muovi, vaaleanharmaa


Pyörivät kahvat GN 598

  • Teräs, muovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistely
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 321.6 Käsipyörät turvalukituksella, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä uralla
d3d4d5d6
maks.
bhl1l2l3rØ
Kahva
140K 12K 14K 162442402316,57455867,56123
160K 12K 14K 1624424023187455882,57126

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Käyttöopas

Sovellettavien työterveys- ja -turvallisuusvaatimuksissa mukaan käsipyörien tulee olla kiinnitettynä karaan siten, että niitä ei käännetä yhdessä koneen käyttölaitteiston kanssa. Käsipyörät turvalukituksella täyttävät tämän vaatimuksen:

pyörä kytkeytyy irti, mikäli se ei ole toiminnassa. Vaihtaminen aksiaalisessa suunnassa (työntäminen tai vetäminen) kytkee kaksi hammastettua holkkia, jolloin pyörä muotolukkiutuu akseliin.

Vapauttamisen jälkeen pyörä kytkeytyy jälleen irti automaattisesti.

Alla on luetteloitu joitakin käyttäjätiedotteita useista muotoilutyypeistä. Nämä ilmoitukset eivät ole sitovia ja ne annetaan ilman vastuuvelvollisuutta. Ne eivät muodosta takuuta asianmukaisesta toiminnasta. Käyttäjän tulee kaikissa tapauksissa määritellä, sopivatko turvalukituksella varustetut käsipyörät aiottuun käyttöön ja tarkoitukseen.

Nämä käsipyörät ovat edelleen kehitetty malli käsipyöristä turvalukituksella, joissa on Kytkimen liittimet GN 000.5 (neulalaakerilla). Kytkentäelementit on kehitetty erityisesti tämän tyyppisiin käsipyöriin eikä niitä ole näin ollen tarkoitettu yleiseen käyttöön. Ne on lisäksi tarkoitettu vain kytkennän vetotilaan.
Yllä mainituista käyttäjätiedotteista kohdassa 1 tai 2 soveltuvat myös tähän. Rakennetyyppinsä ja erityisesti kannen ansiosta nämä käsipyörät on erityisen hyvin lialta suojattuja.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
122,21
plus ALV 23,22 €
brutto 145,43 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,720 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).