JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6321.1 Kannalliset ohjaustapit

Valokuva

GN 6321.1 Kannalliset ohjaustapit, teräs

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6321.1 Kannalliset ohjaustapit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 g6h h9d2 n6Pituus I
62,546,5
64,548,5
6546
104,568,5
10868
165810
1613810
2061012
20121012
2581214
25201214
25301214
30251620
30401620
30501620
30651620
40132020
40322020

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Korkeus h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,42
plus ALV 0,84 €
brutto 5,26 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 6321.1-6-2,5GN 6321.1-6-4,5GN 6321.1-6-5GN 6321.1-10-4,5GN 6321.1-10-8GN 6321.1-16-5GN 6321.1-16-13GN 6321.1-20-6GN 6321.1-20-12GN 6321.1-25-8GN 6321.1-25-20GN 6321.1-25-30GN 6321.1-30-25GN 6321.1-30-40GN 6321.1-30-50GN 6321.1-30-65GN 6321.1-40-13GN 6321.1-40-32