JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 101 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, kierretappi, teräs

Valokuva

GN 101 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 101 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 101 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 101 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS

Kierretappi ja pidikeruuvi
Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • mustattu

RoHS

Tilauksesta

kierretapilla ruostumatonta terästä GN 101.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 101 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3h1h2h3h4
Isku
l2
14M 5M 61216202532405010254,5353,545
18M 6M 81620253240506313,5316,545462
22M 10-202532405063801636852474
25M 12-253240506380-19431163489
30M 16-3240506380--2350,512765108

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kierteen pituus l1
Väri
OS
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,85
plus ALV 0,92 €
brutto 5,77 €
Varastossa
Paino: 0,037 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).