JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 101.1 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 101.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 101.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 101.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 101.1 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS

Kierreholkki ja pidikeruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tilauksesta

With inch threads

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 101.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3 h4
Isku
l2t
min.
14M 5M 610254,5353,5459
18M 6M 813,5316,54546211
22M 8M 10163685247414
25M 10M 121943116348917
30M 12M 162350,51276510822

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Väri
OS
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,06
plus ALV 1,15 €
brutto 7,21 €
Varastossa
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).