JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1024 Jousisokat Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 1024 Jousisokat, ruostumaton teräs Tyyppi: E - yksinkertaisella kierteellä
Tyyppi: E - yksinkertaisella kierteellä
GN 1024 Jousisokat, ruostumaton teräs Tyyppi: E - yksinkertaisella kierteellä GN 1024 Jousisokat, ruostumaton teräs Tyyppi: D - kaksinkertaisella kierteellä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Jousisokkia GN 1024 käytetään pulttien ja akseleiden aksiaaliseen kiinnitykseen sekä suojaamaan vääristymiltä esim. kruunumuttereissa DIN 935.

Kaksinkertaisen kierteen tyypin D jousisokat ovat elastisempia, mikä helpottaa niiden asentamista. Kaksinkertaiseen kierteeseen voidaan kiinnittää myös kiinnitysnauha avainrenkaalla jousisokkien katoamisen ehkäisemiseksi.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1024 Jousisokat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Eyksinkertaisella kierteellä
Dkaksinkertaisella kierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppid1d2
pultille Ø
d3
suositeltu
pito Ø
hl1l2l3l4sKuorma N ≈
Asennus

Irrottaminen

pultille Ø
E1,57 ... 122945252025-988
E29 ... 142,51357322534-14912
E310 ... 163,52372423044-554016
E416 ... 204,52774443048-21017020
E520 ... 285,532102574561-28021025
E628 ... 406,542126735377-24015030
D28 ... 142,514563125335,510912
D314 ... 203,522734330478352816
D417 ... 244,5329458366210,5503520
D518 ... 305,53511070407313,51009525
D624 ... 366,5411428557901619012530

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Werkstoff

d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,39
plus ALV 0,07 €
brutto 0,46 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).