DK | Toiminta kolmiokaralla (DK7) |
VK7 | Toiminta neliökaralla A/F7 |
VK8 | Toiminta neliökaralla A/F8 |
SCH | Toiminta uralla |
VDE | Toiminta kaksoiskärjellä |
1 | Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla |
2 | Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä oikealla |
Salpaetäisyys A | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
|
Asennusta varten tee vastaava tila oveen, suojukseen tai luukkuun kaaviokuvassa esitetyllä tavalla. Salvan asennosta riippuen, 18.5 mm reunaväli kehyksen ja loven välillä tulee varmistaa sivusuuntaan ja/tai ylhäältä ja alhaalta, jotta voidaan varmistaa salvan varren asettautuminen kehyksen taakse. |
||||||||||
|
Työnnä kokoonpanoa varten etukehys yhdessä esiasennetun salvan kanssa paikalleen edestäpäin oveen tehdyn loven kautta kallistamalla sitä. Aseta muoviosio takaapäin etukehyksen reikien ohjaustappeihin. Toimitukseen sisältyvät M4x12 lieriökupukantaruuvit ruuvataan sitten paikalleen takaapäin ja kiristetään siten, että ne kiinnittävät ja kiilaavat koko yksikön paikoilleen. Ruuvin vähimmäisruuvaussyvyys on taattu oviseinän enimmäispaksuuden ollessa 7 mm. |
||||||||||
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0