JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit Muovi, yksialkuinen, laipalla

Valokuva

GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, muovi, yksialkuinen, laipalla Materiaali: POM - Muovi
Original design
code: NSF
Materiaali: POM - Muovi
GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, muovi, yksialkuinen, laipalla Materiaali: POM - Muovi GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, muovi, yksialkuinen, laipalla Materiaali: PA - Muovi, polyamidi
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Trapetsikierteisiä ohjainmuttereita GN 103.1 käytetään yhdessä trapetsikierteisten ohjainruuvien GN 103 kanssa. Ne voidaan kiinnittää säädettävään komponenttiin laipassa olevien reikien avulla.

Kulumisen vähentämiseksi minimiin trapetsikierteiset ohjainmutterit tulisi voidella.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidiPA, polyamidi
Beige
Käyttölämpötila -40 °C - +90 °C


MuoviPOM, polyasetaali
FDA-määräysten mukainen muovirouhe
Valkoinen
Käyttölämpötila -40 °C - +90 °C


RoHS

Lisävaruste

Trapetsikierteiset ohjainruuvit GN 103

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, muovi, yksialkuinen, laipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Kierteen suunta

RHOikeakätinen kierre
Näytä / piilota sarakkeet
d1 x P
Yksialkuinen
d2d3d4d5l1l2
10 x 225423452510
10 x 325423452510
12 x 328483862812
14 x 428483863512
16 x 428483864412
18 x 428483864412
20 x 432554574412
24 x 532554574412
30 x 638625074614

Koonti ja hinta

Eritelmät

d1 x P
Kierteen suunta

Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
34,31
plus ALV 6,52 €
brutto 40,83 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: 470391
Kuvaus: NSF-10x2-R-W
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 103.1-10x2-RH-PAGN 103.1-10x2-RH-POMGN 103.1-10x3-RH-PAGN 103.1-10x3-RH-POMGN 103.1-12x3-RH-PAGN 103.1-12x3-RH-POMGN 103.1-14x4-RH-PAGN 103.1-14x4-RH-POMGN 103.1-16x4-RH-PAGN 103.1-16x4-RH-POMGN 103.1-18x4-RH-PAGN 103.1-18x4-RH-POMGN 103.1-20x4-RH-PAGN 103.1-20x4-RH-POMGN 103.1-24x5-RH-PAGN 103.1-24x5-RH-POMGN 103.1-30x6-RH-PAGN 103.1-30x6-RH-POM