GN 119.2 Hylsyavaimet Sinkkivalu, salpalukoille

Hylsyavaimet GN 119.2: Sinkkivalu, salpalukoille
Tyyppi: VDE5 - Toiminta kaksoiskärjellä d2 = 5,6

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 119.2 Hylsyavaimet salpalukoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DK6,5Kolmion kanssa h=6,5
DK7Kolmion kanssa h=7
VK6Toiminta neliökaralla A/F6
VK7Toiminta neliökaralla A/F7
VK8Toiminta neliökaralla A/F8
VDE5Toiminta kaksoiskärjellä d2 = 5,6
SCHToiminta terällä / uralla
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2bd1d2hsavainväli A/FTyyppilukoille
55343211,4-6,51,36DK6,5VK6SCH-GN 115.1 / GN 115.6
865350145,671,87DK7VK7VDE5SCHGN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
86535014---8-VK8--GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi







Pinta
SW
Pituus l1
Tyyppi







Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,41
plus ALV 0,46 €
brutto 2,87 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,11 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
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
GN 119.2-55-DK6,5-SWGN 119.2-55-VK6-SWGN 119.2-55-SCH-SWGN 119.2-86-DK7-SWGN 119.2-86-VK7-SWGN 119.2-86-VDE5-SWGN 119.2-86-SCH-SWGN 119.2-86-VK8-SW