JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 128.2 Ruostumaton teräs - Saranat irrotettavat, hitsattavat

Valokuva

GN 128.2 Ruostumaton teräs - Saranat hitsaamiseen Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 128.2 -saranat on valmistettu vedetystä, hitsattavasta ja profiloidusta ruostumattomasta teräsekstruusiosta.

Tappi on kiinnitetty alapuoliskoon.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI
    • AISI 304
    • Tappi / Aluslevy
      Ruostumaton teräs AISI 303

  • Ruostumaton teräsA4
    • AISI 316
    • Tappi / Aluslevy
      Ruostumaton teräs AISI 316

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 128.2 Ruostumaton teräs - Saranat hitsaamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l
Materiaali NI

Materiaali A4
d1d2
Tappi
s1s2
60-106122
808013815,52
1001001610203
1201201611203
150-201325,53
180-201425,53

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pituus l
l_1
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,94
plus ALV 2,08 €
brutto 13,02 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,12 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,037 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 128.2-60-NIGN 128.2-80-NIGN 128.2-80-A4GN 128.2-100-NIGN 128.2-100-A4GN 128.2-120-NIGN 128.2-120-A4GN 128.2-150-NIGN 128.2-180-NI