JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 44 Säätöjalat Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa
Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa
GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): B0 - ilman kumialustaa, kahdella asennusreiällä
Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa
Versio (ruuvi): TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): D1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
Versio (ruuvi): TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): D3 - kumialustalla, vulkanoitu, musta
Versio (ruuvi): TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 44 -säätöjalkoja käytetään aggressiivisissa ympäristöissä. Aluslevyjen ja säädettävien karaversioiden runsailla yhdistelmävaihtoehdoilla näitä säätöjalkoja on mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa.

Aluslevy kumipohjalla suojaa herkkiä pintoja ja vähentää sivusuuntaista liukumista. Tyyppi B0 voidaan kiinnittää asennuspintaan myös kahdella reiällä.

Säätöjalat toimitetaan täysin koottuina eikä niitä voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 316L
paljas, hiottu


Kierrekanta
Ruostumaton teräs AISI 316L


Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs


Kumikansi

  • asetus napsauttamalla
  • musta, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Kumipohja

  • vulkanoitu
  • musta, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

D0ilman kumialustaa
B0ilman kumialustaa, kahdella asennusreiällä
D1kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
D3kumialustalla, vulkanoitu, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Tilman mutteria, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
TKmutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio S / SK

Versio T / TK
d3h1h3h4h6msA/F1A/F2
40M 8405063-------5,4211-3,5301,517-
40M 10506080100------5,4211-3,5301,517-
40M 126080100125------5,4211-3,5301,517-
40*M 16----751001251502002505,42-173,5301,5-12
50M 8405063-------6,62,511-438217-
50M 10506080100------6,62,511-438217-
50M 126080100125------6,62,511-438217-
50M 16----751001251502002506,62,5-174382-12
60M 8405063-------6,62,511-4,548217-
60M 10506080100------6,62,511-4,548217-
60M 126080100125------6,62,511-4,548217-
60M 16----751001251502002506,62,5-174,5482-12
80M 8405063-------8,5312-564217-
80M 10506080100------8,5312-564217-
80M 126080100125------8,5312-564217-
80M 16----751001251502002508,53-185642-12
80M 20----751001251502002508,53-195642-15
80M 24----100125150200300-8,53-225642-19
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Kuormitusluokitus in kN
Versio S / SK
Kuormitusluokitus in kN
Versio T / TK
40M 88-
40M 1012-
40M 1212-
40M 16-12
50M 88-
50M 1014-
50M 1214-
50M 16-14
60M 88-
60M 1014-
60M 1216-
60M 16-16
80M 88-
80M 1014-
80M 1220-
80M 16-20
80M 20-20
80M 24-22
* ei saatavissa tyypille B0

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK)
Tyyppi (alusta)




Versio (ruuvi)




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,13
plus ALV 0,78 €
brutto 4,91 €
Varastossa
Paino: 0,062 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098