GN 192 T-puristusliittimet Alumiini

T-puristusliittimet GN 192: Alumiini
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

T-puristusliittimien GN 192 kiinitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z1/z2, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tilauksesta

d1/d2 erilaisilla rei’illä

Piilota tekninen piirros
GN 192 T-puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
k1
Lukitus
pituus
k2
Lukitus
pituus
l1l2mz1
Ruuvin
sijainti
z2
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z1
l3


kun z2
l3
B 20B 204042,5925260M8-25M8-25--
B 25B 254042,5925260M8-25M8-2563 | 7878
B 30B 304042,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30B 3056621306890M10-35M10-35--
B 32B 3256621306890M10-35M10-35--
B 35B 3556621306890M10-35M10-3592-
B 40B 4056621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40B 40657514877,5103M10-50M10-5092-
B 42B 42657514877,5103M10-50M10-5078 | 92-
B 45B 45657514877,5103M10-50M10-5078 | 9292
B 48B 48657514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 50B 50657514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 50B 50808017792125M10-50M10-50--
B 60B 60808017792125M10-50M10-5078 | 92-

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Lukituspituusk1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Reikäd2
Lukituspituusk1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,96
plus ALV 3,03 €
brutto 18,99 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,51 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,267 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000