GN 201 Soikeat nupit Muovi

GN 201 Soikeat nupit, muovi

Tuotteen kuvaus

GN 201 -soikeita nuppeja käytettäessä tulee varmistaa, että kierretappi ei ole liian lyhyt. Muussa tapauksessa on vaarana Duroplast-muovirungon rikkoutuminen tietyillä kuormilla.

Tekninen eritelmä

Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 201 Soikeat nupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2
min.
14M 573425
23M 6146017
23M 8146022
26M 8167025
26M 10167025
30M 10166526
30M 12166526
35M 12228525
35M 16228525

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,18
plus ALV 0,22 €
brutto 1,40 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 201-14-M5GN 201-23-M6GN 201-23-M8GN 201-26-M8GN 201-26-M10GN 201-30-M10GN 201-30-M12GN 201-35-M12GN 201-35-M16

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit