JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at asennettaviksi ruuveilla

Valokuva

GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at, asennettaviksi ruuveilla Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Herkkyys: 50 - Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Tyyppi: AV - kohdistettu, asennus etupuolelta (ei säädettävä)
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Herkkyys: 50 - Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Tyyppi: AV - kohdistettu, asennus etupuolelta (ei säädettävä)
GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at, asennettaviksi ruuveilla Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Herkkyys: 50 - Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Tyyppi: AV - kohdistettu, asennus etupuolelta (ei säädettävä) GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at, asennettaviksi ruuveilla Materiaali / Pinta: ALN - luonnonvärinen
Herkkyys: 50 - Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Tyyppi: AV - kohdistettu, asennus etupuolelta (ei säädettävä) GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at, asennettaviksi ruuveilla Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Herkkyys: 50 - Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Tyyppi: JV - säädettävä, asennus etupuolelta GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at, asennettaviksi ruuveilla Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Herkkyys: 6 - Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Tyyppi: AV - kohdistettu, asennus etupuolelta (ei säädettävä)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruuvikiinnitettyjä vesivaakoja GN 2283 käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, välineiden ja instrumenttien vaakasuoran asennon tarkistamiseen.

AV-tyyppiset vesivaa’at kohdistetaan viitepintaan siten, että kupla asettuu merkintäviivojen keskelle silloin, kun kosketuspinnan vaakasuora asento on saavutettu.

JV-tyyppiset vesivaa’at kohdistetaan asennuksen aikana kiinnitysreikiä käyttämällä. Pohjassa oleva kohdistusohjain toimii viitepisteenä. Kiristämällä vaakaa varovaisesti voidaan saavuttaa kohdistus, jossa kupla asettuu merkintäviivojen keskelle.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini
luonnonvärinenALNALN
anodisoitu, mustaALSALS


Vesivaa’an elementti
Lasirunko


Täyte
vihreä läpinäkyväG


Valukomponentti
mineraalipohjainen


RoHS

Tilauksesta

Täyte, väritön läpinäkyvä
Muut herkkyydet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2283 Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at, asennettaviksi ruuveilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Herkkyys

6Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
50Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm

Tyyppi

AVkohdistettu, asennus etupuolelta (ei säädettävä)
JVsäädettävä, asennus etupuolelta

Täyte

Gvihreä läpinäkyvä
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus lbd1d2h1h2h3m
5415,53,46,314,511,3145

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Pituus l
Täyte

Herkkyys


Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,29
plus ALV 6,14 €
brutto 38,43 €
Varastossa
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000