GN 2279 Pyöreät vesivaa’at Kotelo alumiini, pinta-asennukseen

Pyöreät vesivaa’at GN 2279: Kotelo alumiini, pinta-asennukseen
Materiaali / Pinta: ALN - luonnonvärinen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Pyöreitä vesivaakoja GN 2279 käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, välineiden ja instrumenttien vaakasuoran asennon tarkistamiseen.

Tyyppiä A käytetään silloin, kun vesivaakaa aiotaan käyttää työkaluna, esim. erilaisissa mittauspisteissä.

Vesivaaka kohdistetaan viite- tai kosketuspintaan siten, että kupla asettuu merkintärenkaan sisäpuolelle silloin, kun kosketuspinnan vaakasuora asento on saavutettu.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini

  • luonnonvärinenALNALN
  • anodisoitu, mustaALSALS

Vesivaa’an elementti

  • Lasimuovirunko
  • Täyte
    väritön läpinäkyväK

Valukomponentti
mineraalipohjainen


RoHS

Tilauksesta

  • Täyte vihreä läpinäkyvä
  • Muut herkkyydet
  • Kotelo messinkiä tai ruostumatonta terästä
Piilota tekninen piirros
GN 2279 Pyöreät vesivaa’at, pinta-asennukseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Herkkyys

30Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm

Tyyppi

Asileällä viitepinnalla
Basennuskierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3
1410M 49,57,75
2014M 513136
3021M 615157,5

Koonti ja hinta

Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Läpimitta d1
Täyte

Herkkyys

Tyyppi


Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Läpimitta d1
Täyte

Herkkyys

Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,22
plus ALV 1,37 €
brutto 8,59 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000
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
GN 2279-ALN-14-K-30-AGN 2279-ALS-14-K-30-AGN 2279-ALN-14-K-30-BGN 2279-ALS-14-K-30-BGN 2279-ALN-20-K-30-AGN 2279-ALS-20-K-30-AGN 2279-ALN-20-K-30-BGN 2279-ALS-20-K-30-BGN 2279-ALN-30-K-30-AGN 2279-ALS-30-K-30-AGN 2279-ALN-30-K-30-BGN 2279-ALS-30-K-30-B