GN 2278 Pyöreät vesivaa’at Kotelo alumiini, porareikiin asennettaviksi

GN 2278 Pyöreät vesivaa’at, Kotelo alumiini, porareikiin asennettaviksi Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Pyöreitä vesivaakoja GN 2278 käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, välineiden ja instrumenttien vaakasuoran asennon tarkistamiseen.

Kotelossa on ura sen alemmassa läpimitassa dºº3ºº, joten se on helpompi asentaa paikalleen, esim. liimaamalla.

Vesivaaka kohdistetaan viite- tai kosketuspintaan siten, että kupla asettuu merkintärenkaan sisäpuolelle silloin, kun kosketuspinnan vaakasuora asento on saavutettu.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini

  • luonnonvärinenALNALN
  • anodisoitu, mustaALSALS

Vesivaa’an elementti

  • Lasimuovirunko
  • Täyte
    väritön läpinäkyväK

Valukomponentti
mineraalipohjainen


RoHS

Tilauksesta

  • Täyte vihreä läpinäkyvä
  • Muut herkkyydet
  • Kotelo messinkiä tai ruostumatonta terästä
Piilota tekninen piirros
GN 2278 Pyöreät vesivaa’at, Kotelo alumiini, porareikiin asennettaviksi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Herkkyys

30Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3 -0,2h1h2
201218108
251420129
3020281310

Koonti ja hinta

Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Läpimitta d1
Täyte

Herkkyys

Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Läpimitta d1
Täyte

Herkkyys

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,17
plus ALV 1,55 €
brutto 9,72 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 2278-ALN-20-K-30GN 2278-ALS-20-K-30GN 2278-ALN-25-K-30GN 2278-ALS-25-K-30GN 2278-ALN-30-K-30GN 2278-ALS-30-K-30