B | ilman uraa |
K | uralla |
A | ilman kahvaa |
R | pyörivällä kahvalla |
d1 | d2 H7 Reikä | d3 | d4 | d5 | d6 | a | b | l1 | l2 ≈ | l3 | l4 | l5 | Ø Kahva GN 798 | asennon ilmaisimille GN 000.9 Koko | GN 000.13 Koko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 20 | 20,5 | 6 | 56 | 19 | 13 | 22,5 | 55 | 3,5 | 11,5 | 13,6 | 16 | 42 | - |
100 | 10 | 20 | 20,5 | 6 | 56 | 19 | 14 | 22,5 | 63,5 | 3,5 | 11,5 | 13,6 | 18 | 42 | - |
125 | 12 | 32 | 22,5 | 6 | 76 | 28,5 | 15 | 22,5 | 65,5 | 4 | 12 | 13,1 | 22 | 60 | 60 |
160 | 14 | 32 | 25,5 | 6 | 78 | 28,5 | 18 | 23,5 | 71,5 | 4 | 13 | 12,1 | 24 | 60 | 60 |
Varmista asennonilmaisin pyälletyllä ruuvilla välttäen liiallista kiristysmomenttia kotelon vääntymisen ehkäisemiseksi.
Tarpeen vaatiessa ota asennonilmaisin ulos ja säädä uudelleen. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi. Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0