JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 323.8 Levykäsipyörät asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3

Valokuva

GN 323.8 Levykäsipyörät, asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3 Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
GN 323.8 Levykäsipyörät, asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3 Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla GN 323.8 Levykäsipyörät, asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3 Tyyppi: A - ilman kahvaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 323.8 -käsipyörissä on upotettu keskiö asennonilmaisimia GN 000.8 / GN 000.3 varten.

Keskiön mitat (sijoittamista varten) vastaavat levykäsipyörien GN 323 ja/tai käsipyörien DIN 950 mittoja.

Tekninen eritelmä

Alumiini, kokillivalu

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu kaikilta reunoilta
  • Pyörän runko
    muovipinnoitettu
  • musta, teksturoitu viimeistely

Vanne samankeskinen ja
akselireiän toleranssi IT 12


Pyörivät kahvat GN 798

  • Muovi, teknopolymeeri
    musta, matta

RoHS

Lisävaruste

Asennonilmaisimet GN 000.8 (Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin)
Asennonilmaisimet GN 000.3 (Heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 323.8 Levykäsipyörät, asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi:

Bilman uraa
Kuralla

Tyyppi

Ailman kahvaa
Rpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4d5bl1l2l3Ø
Zylindergriff
GN 798
asennon ilmaisimille
GN 000.8
Koko

GN 000.3
Koko
80102620,5561316483,51642-
100102820,5561417583,51842-
125123125,5761518614226060
160143629781820674246060
2001842337920,524754,5256060
25022483780232881,54,5256060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Asennusjärjestys

  1. Asenna käsipyörä karaan ja kiinnitä se vaarnaruuvilla tai uran tai upotuksella varustetun aluslevyn avulla.

  2. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).

  3. Siirrä asennonilmaisin käsin 0-asentoon ennen sen asentamista.

  4. Asenna asennonilmaisin keskiön syvennykseen ja kiinnitä se ruuvilla.
    Älä käytä kiinnitykseen liiallista vääntömomenttia kotelon vääntymisen välttämiseksi!

  5. Pyöritä käsipyörää ja varmista, että karan aloituspiste on kohdistettu kahden osoittimen (Asennonilmaisimet GN 000.8 (Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin)) tai vastaavasti osoittimen ja laskurin (Asennonilmaisimet GN 000.3 (Heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)) 0-asentoon.
    Mikäli näin ei ole, ruuvia tulee löysätä ja asennonilmaisinta säätää.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,26
plus ALV 4,42 €
brutto 27,68 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,49 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,202 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).