Verkkosivuston täsmäytyksestä johtuen pyytämäsi linkki ei ole enää voimassa. Sinut on siirretty automaattisesti uuteen linkkiin.

GN 184 Aluslevyt upotuksella Teräs, mustattu

Aluslevyt upotuksella GN 184: Teräs, mustattu

Tuotteen kuvaus

GN 184 -aluslevyt upotuksella asetetaan kohti akselia uppokantaruuvilla DIN ISO 2009 tai DIN 7991, ja ne muodostavat yhdenmukaisen pääsuojuksen.

Tyypillinen käyttökohde ovat keskiöllä akseliin kiinnitetyt käsipyörät.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • sorvattu
    • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 184 Aluslevyt upotuksella,  teräs, mustattu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3sUppokanta
ruuvit
DIN 7991
DIN ISO 2009
123,26,52,5M 3
164,38,53M 4
204,38,53M 4
225,310,33,5M 5
255,310,33,5M 5
285,310,33,5M 5
326,412,34M 6
366,412,34M 6
406,412,35M 6
456,412,36M 6
526,412,36M 6

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,59
plus ALV 0,11 €
brutto 0,70 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200
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
GN 184-12GN 184-16GN 184-20GN 184-22GN 184-25GN 184-28GN 184-32GN 184-36GN 184-40GN 184-45GN 184-52