JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 391 Käyttö / Välitysyksiköt lineaaristen toimilaitteiden liittämistä varten

Valokuva

GN 391 Välitysyksiköt, teräs, ruostumaton teräs Materiaali: SCR - Teräs, kromattu
Materiaali: SCR - Teräs, kromattu
GN 391 Välitysyksiköt, teräs, ruostumaton teräs Materiaali: SCR - Teräs, kromattu GN 391 Välitysyksiköt, teräs, ruostumaton teräs Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 391 -välitysyksiköitä käytetään tavallisesti lineaaristen toimilaitteiden kanssa. Ne on suunniteltu välittämään kiertoliike lineaarisen toimilaitteen käyttämiseksi toisessa tai kauemmassa sijainnissa.

Välitysyksikkö standardipituudella l1 on erityismuotoiltu tuote. Se on suunniteltu kääntämään lineaaristen toimilaitteiden (käsipyörä) käyttöakselia 90º yhdessä kulmavaihteen kanssa.

Samoin kuin lineaarisissa toimilaitteissa, tuotteeseen voi asentaa digitaalisen asennonilmaisimen.

Tekninen eritelmä

Ohjainputki

  • Putki DIN 2391
    Teräs, kromattuSCR

  • Putki DIN 2462
    Ruostumaton teräsNI AISI 304


Akseli

  • Teräs, vastaavasti ruostumaton teräs
  • kuulalaakeri

Päätykansi
Muovi


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 391 Välitysyksiköt, teräs, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Vakiopituudet,
käyttöyksiköt


Välitysyksiköt
d2l2
184742 ...  500*616
306055 ... 2000*816
409388 ... 2500*1217
509388 ... 2500*1218
609590 ... 2800*1419
* asiakkaan vaatimusten mukaan

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali


Välitysyksiköiden ja kulmavaihteiden asennusesimerkkejä

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
176,00
plus ALV 33,44 €
brutto 209,44 €
Varastossa
Paino: 0,063 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).