JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.1 U-kahvat Muovi

Valokuva

GN 528.1 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely
Original design
code: M.543 / M.543 N
Materiaali: PA - Muovi
Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely
GN 528.1 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 528.1 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 528.1 U-kahvat, muovi Materiaali: PP - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 528.1 -U-kahvat tyyppiä PP (polypropeeni) mekaaniset ja lämpöominaisuudet saattavat olla vähemmän suotuisia verrattuina PA-tyyppiin (polyamidi), mutta ne ovat edullisempia ja riittävät moniin käyttötarkoituksiin.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • MuoviPA, polyamidi (PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
    • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
  • MuoviPP, polypropeeni
    • lasikuituvahvistettu
    • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
    • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

Holkki
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 528.1 U-kahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1dMateriaali / Väri
PA

PP
bhl2l3st
min.
94 -1M 6SWOR-213610779610
105 ±0,5M 5SWOR-233712090710
105 ±0,5M 6SWOR-233712090710
117 ±0,5M 6SWORSW25381341027,512
117 ±0,5M 8SWOR-25381341027,512
132 ±0,5M 8SWOR-2645150116813
179 ±1M 8SWOR-2851200160913
179 ±1M 10SWOR-2851200160913

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


Pituus l1
Kierre d
Väri
OR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,94
plus ALV 0,75 €
brutto 4,69 €
Varastossa
ELESA Code: 37284
Kuvaus: M.543/110 B-M6-C2
Paino: 0,031 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 528.1-PA-94-M6-SWGN 528.1-PA-94-M6-ORGN 528.1-PA-105-M5-SWGN 528.1-PA-105-M5-ORGN 528.1-PA-105-M6-SWGN 528.1-PA-105-M6-ORGN 528.1-PP-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-ORGN 528.1-PA-117-M8-SWGN 528.1-PA-117-M8-ORGN 528.1-PA-132-M8-SWGN 528.1-PA-132-M8-ORGN 528.1-PA-179-M8-SWGN 528.1-PA-179-M8-ORGN 528.1-PA-179-M10-SWGN 528.1-PA-179-M10-OR